10396001
497666
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 688,53 € |
5 + | 654,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rosca de perno | M24-3.0 |
---|---|
Capacidad de carga | 4200.0 kg |
Capacidad de carga | 4200.0 kg |
Material completo | Aleación de acero |
Finalizar | Óxido negro |
Diámetro del anillo | 25.4 mm |
Diámetro del anillo | 1 in |
Altura general | 199.8 mm |
Altura general | 7.866 in |
Diámetro de la base | 76.2 mm |
Diámetro de la base | 3 in |
Diámetro del cuerpo | 76.2 mm |
Diámetro del cuerpo | 3 in |
Longitud del perno | 101.4 mm |
Longitud del perno | 3.992 in |
Anchura general | 121.2 mm |
Anchura general | 4.772 in |
Altura en el interior del anillo | 73.0 mm |
Altura en el interior del anillo | 2.874 in |
Anchura exterior del anillo | 121.2 mm |
Anchura exterior del anillo | 4.772 in |
Longitud de la rosca | 34.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.339 in |
Límite de tensión | 311.0 Nm |
Límite de tensión | 311.0 Nm |
Color | Negro |
Tipo de anillo | Elevador |
Factor de seguridad | 5:1 |
Acción giratoria | 360 ° Swivel |
Código de material | 7318190090 |
Altura del cuerpo | 165.8 mm |
Altura del cuerpo | 6.528 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar