10395943
497660
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 262,98 € |
5 + | 249,83 € |
Rosca de perno | M8-1.25 |
---|---|
Capacidad de carga | 400.0 kg |
Capacidad de carga | 400.0 kg |
Material completo | Aleación de acero |
Finalizar | Óxido negro |
Diámetro del anillo | 9.5 mm |
Diámetro del anillo | 0.374 in |
Altura general | 84.8 mm |
Altura general | 3.339 in |
Diámetro de la base | 19.1 mm |
Diámetro de la base | 0.752 in |
Diámetro del cuerpo | 19.1 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.752 in |
Longitud del perno | 43.2 mm |
Longitud del perno | 1.701 in |
Anchura general | 40.9 mm |
Anchura general | 1.61 in |
Altura en el interior del anillo | 32.1 mm |
Altura en el interior del anillo | 1.264 in |
Anchura exterior del anillo | 40.9 mm |
Anchura exterior del anillo | 1.61 in |
Longitud de la rosca | 17.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.669 in |
Límite de tensión | 9.5 Nm |
Límite de tensión | 9.5 Nm |
Color | Negro |
Tipo de anillo | Elevador |
Factor de seguridad | 5:1 |
Acción giratoria | 360 ° Swivel |
Código de material | 7318190090 |
Altura del cuerpo | 67.8 mm |
Altura del cuerpo | 2.669 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar