10396124
497678
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 264,58 € |
5 + | 251,35 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacidad de carga | 5443.1 kg |
---|---|
Capacidad de carga | 12000.0 lbs |
Diámetro del anillo | 19.1 mm |
Diámetro del anillo | 0.752 in |
Altura en el interior del anillo | 101.6 mm |
Altura en el interior del anillo | 4 in |
Altura de la base | 34.9 mm |
Altura de la base | 1.374 in |
Anchura general | 133.4 mm |
Anchura general | 5.252 in |
Color | Negro |
Tipo de anillo | Elevador |
Factor de seguridad | 6:1 |
Acción giratoria | 180° Pivot Under Load |
Distancia entre orificios fijos | 41.3 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.626 in |
Referencia | ASTM |
Material completo | Acero forjado cromado |
Diámetro de la base | 79.4 mm |
Diámetro de la base | 3.126 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar