10396100
497676
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 83,64 € |
5 + | 79,46 € |
Capacidad de carga | 1134 kg |
---|---|
Capacidad de carga | 2500.0 lbs |
Diámetro del anillo | 9.5 mm |
Diámetro del anillo | 0.374 in |
Altura en el interior del anillo | 63.5 mm |
Altura en el interior del anillo | 2.5 in |
Altura de la base | 22.2 mm |
Altura de la base | 0.874 in |
Anchura general | 81.0 mm |
Anchura general | 3.189 in |
Color | Negro |
Tipo de anillo | Elevador |
Factor de seguridad | 6:1 |
Acción giratoria | 180° Pivot Under Load |
Distancia entre orificios fijos | 41.3 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.626 in |
Referencia | ASTM |
Material completo | Acero forjado cromado |
Diámetro de la base | 57.2 mm |
Diámetro de la base | 2.252 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar