10396094
497675
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 76,89 € |
5 + | 73,05 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacidad de carga | 907.2 kg |
---|---|
Capacidad de carga | 2000.0 lbs |
Diámetro del anillo | 7.9 mm |
Diámetro del anillo | 0.311 in |
Altura en el interior del anillo | 50.8 mm |
Altura en el interior del anillo | 2 in |
Altura de la base | 19.1 mm |
Altura de la base | 0.752 in |
Anchura general | 63.5 mm |
Anchura general | 2.5 in |
Color | Negro |
Tipo de anillo | Elevador |
Factor de seguridad | 6:1 |
Acción giratoria | 180° Pivot Under Load |
Distancia entre orificios fijos | 41.3 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.626 in |
Referencia | ASTM |
Material completo | Acero forjado cromado |
Diámetro de la base | 44.5 mm |
Diámetro de la base | 1.752 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar