10390245
493800
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 26,74 € |
5 + | 25,40 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Profundidad | 44.4 mm |
---|---|
Profundidad | 1.748 in |
Tamaño de la rosca del eje | 5/16-18 |
Fuerza de retención | 160.0 kg |
Fuerza de retención | 352.7 lbs |
Apertura máxima de la mordaza | 65.1 mm |
Apertura máxima de la mordaza | 2.563 in |
Longitud general | 165.1 mm |
Longitud general | 6.5 in |
Material del cuerpo | Acero |
Número de ejes | 1 |
Material del eje | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar