20597085
20597085
Cantidad | Precio unitario |
---|
Para perno | M20 |
---|---|
h1 | 123.0 |
h2 | 80.0 |
h3 | 43.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Carga con perno máx. kN | 210.0 |
Carga sin tornillo máx. kN | 330.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar