20201883
20201883
Cantidad | Precio unitario |
---|
Para perno | M6 |
---|---|
h1 | 50.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Carga con perno máx. kN | 20.2 |
Carga sin tornillo máx. kN | 27.1 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar