20200206
20200206
Cantidad | Precio unitario |
---|
Para perno | M20 |
---|---|
h1 | 62.0 |
h2 | 53.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Carga con perno máx. kN | 59.0 |
Carga sin tornillo máx. kN | 148.0 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar