10126424
149060800004
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1479 € |
2500 + | 0,1406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Material completo | Polietileno de alta densidad |
Método de montaje | Enganchable |
Diámetro del orificio A | 5.6 mm |
Diámetro del orificio A | 0.22 in |
Longitud | 32.0 mm |
Longitud | 1.26 in |
Grosor de material máximo compatible | 1.5 mm |
Grosor de material máximo compatible | 0.059 in |
Longitud general | 32.0 mm |
Longitud general | 1.26 in |
Anchura general | 16.0 mm |
Anchura general | 0.63 in |
Grosor | 1.5 mm |
Grosor | 0.059 in |
Código de material | 3926909790 |
Anchura | 16.0 mm |
Anchura | 0.63 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar