10118214
043000112401
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 499 | 0,4734 € |
500 - 2499 | 0,2256 € |
2500 + | 0,2142 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Rojo |
---|---|
Material completo | Poliamida |
Método de montaje | Enganchable |
Medida del orificio | 4.0 mm |
Medida del orificio | 0.157 in |
Longitud | 38.0 mm |
Longitud | 1.496 in |
Grosor de material máximo compatible | 2.3 mm |
Grosor de material máximo compatible | 0.091 in |
Longitud general | 38.0 mm |
Longitud general | 1.496 in |
Anchura general | 13.0 mm |
Anchura general | 0.512 in |
Código de material | 3926909790 |
Anchura | 13.0 mm |
Anchura | 0.512 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar