10117194
028000211311
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,3334 € |
250 + | 0,3166 € |
Color | Blanco |
---|---|
Material completo | Polipropileno |
Método de montaje | Enganchable |
Medida del orificio | 6.0 mm |
Medida del orificio | 0.236 in |
Longitud | 70.0 mm |
Longitud | 2.756 in |
Grosor de material máximo compatible | 11.0 mm |
Grosor de material máximo compatible | 0.433 in |
Longitud general | 70.0 mm |
Longitud general | 2.756 in |
Anchura general | 20.0 mm |
Anchura general | 0.787 in |
Grosor | 1.4 mm |
Grosor | 0.055 in |
Código de material | 3926909790 |
Anchura | 20.0 mm |
Anchura | 0.787 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar