Menu Search

Adaptador para recortes de fibra - 1.4 - 3.5 mm | 0.055 - 0.138 in

This Fibre Cut-out Adapter is a specialised device that provides a safe and dependable connection between fibre optic cables and network equipment. It transforms an SC connector port hole cut-out into an ST connector port hole cut-out. Natural made of PA and UL94 V-2 flame rated.
Referencia de Essentra:

10111437

Número de pieza del fabricante:

OFCA-SC/ST-19

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 2999 0,1796 €
3000 - 4999 0,1658 €
5000 + 0,1478 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

179,60 €

1000 x 0,1796 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de conector De SC a ST
Altura general 2.5 mm
Longitud general 12.8 mm
Anchura general 11.0 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros