Menu Search

Abrazadera Uniforce 30.8 M12 47.6 Aluminio

Estas abrazaderas Uniforce son compactas y diminutas, y están diseñadas para sujetar dos componentes de manera eficiente con la misma acción que una abrazadera simple. Son robustas, resistentes y están diseñadas para ahorrar espacio. Pueden soportar pesos enormes y mucha presión, garantizando un agarre firme.
Referencia de Essentra:

20267124

Número de pieza del fabricante:

20267124

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 30.8
d2 M12
h1 38.6
h2 38.10
h3 19.0
l1 47.6
w1 37.3
w2 38.1
Tensión máx. 39.9
A/F 10.0
Apriete al máximo. Nm 38.4
Qty/pack 2.0
Fuerza de retención kN 15.58
Peso g 612.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros