Menu Search

Abrazadera Uniforce 16.1 M6 23.8 Aluminio

Estas abrazaderas Uniforce son compactas y diminutas, y están diseñadas para sujetar dos componentes de manera eficiente con la misma acción que una abrazadera simple. Son robustas, resistentes y están diseñadas para ahorrar espacio. Pueden soportar pesos enormes y mucha presión, garantizando un agarre firme.
Referencia de Essentra:

20267100

Número de pieza del fabricante:

20267100

23 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 16.1
d2 M6
h1 19.0
h2 19.05
h3 9.5
l1 23.8
w1 18.6
w2 19.0
Tensión máx. 20.3
A/F 5.0
Apriete al máximo. Nm 13.5
Qty/pack 6.0
Fuerza de retención kN 6.68
Peso g 222.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros