Menu Search

Abrazadera Uniforce 10.4 M4 15.9 Aluminio

Estas abrazaderas Uniforce son compactas y diminutas, y están diseñadas para sujetar dos componentes de manera eficiente con la misma acción que una abrazadera simple. Son robustas, resistentes y están diseñadas para ahorrar espacio. Pueden soportar pesos enormes y mucha presión, garantizando un agarre firme.
Referencia de Essentra:

20267094

Número de pieza del fabricante:

20267094

17 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 10.4
d2 M4
h1 14.5
h2 12.70
h3 5.6
l1 15.9
w1 12.3
w2 12.7
Tensión máx. 13.2
A/F 3.0
Apriete al máximo. Nm 3.4
Qty/pack 8.0
Fuerza de retención kN 2.23
Peso g 100.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros