10307922
600475
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 2,0746 € |
250 + | 1,9706 € |
Estilo de la pinza | Piñón sin fin;Impulso de arrastre |
---|---|
Color | Natural |
Diámetro máximo interior | 40.0 mm |
Diámetro máximo interior | 1.575 in |
Diámetro mínimo interior | 25.0 mm |
Diámetro mínimo interior | 0.984 in |
Anchura | 12.0 mm |
Anchura | 0.472 in |
Material completo | Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado |
Finalizar | Zinc Plated |
Código de material | 7307291090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar