10307885
600461
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,1562 € |
250 + | 1,0984 € |
Estilo de la pinza | Piñón sin fin;Impulso de arrastre |
---|---|
Color | Natural |
Diámetro máximo interior | 16.0 mm |
Diámetro máximo interior | 0.63 in |
Diámetro mínimo interior | 10.0 mm |
Diámetro mínimo interior | 0.394 in |
Anchura | 9.0 mm |
Anchura | 0.354 in |
Material completo | Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado |
Finalizar | Zinc Plated |
Código de material | 7307291090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar