10247815
461248
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1439 € |
500 + | 0,1367 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revestimiento | Sin revestimiento |
---|---|
Color | Negro |
Tipo de cabezal | Cabeza liberable |
Tipo de orificio | Sin orificio de tornillo |
Material dentado | Nylon |
Diámetro máximo del haz de cables | 30.0 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 1.181 in |
Longitud general | 125.0 mm |
Longitud general | 4.921 in |
Anchura general | 7.6 mm |
Anchura general | 0.299 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar