Menu Search

Abrazadera Pitbull M10 11.4 10.2 Acero

Estas abrazaderas Pitbull (4 abrazaderas por paquete) sujetan de forma segura las piezas de trabajo. Combinan la fuerza de agarre de la abrazadera con la adaptabilidad y flexibilidad de una mordaza. Tienen una altura de agarre baja y pueden soportar temperaturas de -30 ºC a +80 ºC.
Referencia de Essentra:

20266677

Número de pieza del fabricante:

20266677

5 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de pinza Filo de cuchillo
Qty/pack 4.0
d1 M10
h1 11.4
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.2
s1 1.3
w1 25.4
Apriete al máximo. Nm 40.6
Fuerza de retención kN 26.0
Peso g 256.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros