10111185
N-3B-BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2255 € |
5000 + | 0,2142 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Negro |
Estilo de fijación | Soporte |
Material | PA |
Método de montaje | Tornillo |
Rango de diámetro del cable compatible | 4.8 - 4.8 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.188 - 0.189 in |
Diámetro del orificio | 5.2 mm |
Diámetro del orificio | 0.205 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar