10245668
460282
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,0979 € |
500 + | 0,093 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Natural |
Estilo de fijación | Soporte |
Material | PA |
Método de montaje | Tornillo |
Longitud de la base | 35.0 mm |
Longitud de la base | 1.378 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 19.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.764 in |
Diámetro del orificio | 4.6 mm |
Diámetro del orificio | 0.181 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Anchura general | 12.0 mm |
Anchura general | 0.472 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar