10361467
22CC37B0375
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2500 - 12499 | 0,0378 € |
12500 - 49999 | 0,034 € |
50000 + | 0,0306 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Natural |
Estilo de fijación | Soporte |
Material | PA |
Método de montaje | Tornillo |
Rango de diámetro del cable compatible | 9.5 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.374 in |
Diámetro del orificio | 3.6 mm |
Diámetro del orificio | 0.142 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Anchura general | 9.5 mm |
Anchura general | 0.374 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar