10177785
UMS-16-45A-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 2,9051 € |
500 + | 2,7598 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Ajustable |
---|---|
Color | Negro |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 27.9 mm |
Longitud de la base | 1.098 in |
Anchura de la base | 27.9 mm |
Anchura de la base | 1.098 in |
Diámetro del orificio | 5.1 mm |
Diámetro del orificio | 0.201 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 25.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 1 in |
Rango de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 185 °F |
Material completo | Poliamida |
Código de material | 3926909790 |
Referencia | UL |
Referencia | RMS |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar