10116593
012012000201
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,3114 € |
1250 + | 0,2955 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Gris |
---|---|
Método de montaje | A presión |
Longitud de la base | 18.0 mm |
Longitud de la base | 0.709 in |
Anchura de la base | 14.8 mm |
Anchura de la base | 0.583 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 12.0 - 14.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.472 - 0.551 in |
Altura general | 23.6 mm |
Altura general | 0.929 in |
Anchura general | 14.8 mm |
Anchura general | 0.583 in |
Material completo | Poliamida |
Código de material | 3926909790 |
Referencia | RoHs |
Referencia | UL |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar