10637432
WCC2-3-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,5618 € |
2500 + | 0,5337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del cable compatible | 3.0 - 12.7 mm |
---|---|
Rango de diámetro del cable compatible | 0.118 - 0.5 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.0 - 6.8 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.236 - 0.268 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.5 - 2.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.02 - 0.098 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Tipo | 1 |
Tipo | 1 |
Ajustabilidad | Ajustable |
Método de montaje | A presión |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar