20267414
20267414
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de cuerpo | Ranurado |
---|---|
Tipo de pinza | Cuchillo |
h1 | 40.9 |
h2 | 35.0 |
l1 | 107.0 |
l2 | 37.6 |
l3 | 10.9 |
Recorrido s1 | 1.3 |
w1 | 38.1 |
w2 | 9.1 |
Apriete al máximo. Nm | 40.6 |
Fuerza de cierre máx. kN | 26.0 |
Material | Acero endurecido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar