Menu Search

Abrazadera Pitbull 31.5 68.6 37.6 Acero endurecido

Estas abrazaderas Pitbull modulares sujetan piezas de trabajo de manera segura durante el mecanizado o la fundición. Pueden generar una potente fuerza descendente y tienen un perfil bajo, lo que permite un acceso más fácil a la pieza de trabajo. Fabricadas en acero endurecido.
Referencia de Essentra:

20267384

Número de pieza del fabricante:

20267384

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de cuerpo Compactas
Tipo de pinza Romas
h1 31.5
l1 68.6
l2 47.0
Recorrido s1 1.3
w1 37.6
w2 18.8
Apriete al máximo. Nm 40.6
Fuerza de cierre máx. kN 26.0
Material Acero endurecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros