10157886
HURCS-4-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2351 € |
5000 + | 0,2234 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Material | PA |
Método de montaje | Tornillo |
Longitud de la base | 18.3 mm |
Longitud de la base | 0.72 in |
Anchura de la base | 7.6 mm |
Anchura de la base | 0.299 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 6.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.252 in |
Diámetro del orificio | 3.2 mm |
Diámetro del orificio | 0.126 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 6.4 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.252 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Altura general | 7.6 mm |
Altura general | 0.299 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar