Menu Search

Abrazadera manual 12.0 17.0 30.0 Acero inoxidable

Estas abrazaderas manuales se utilizan para sujetar rieles de guía lineales en su lugar. Están equipadas con un mecanismo de palancas o manivelas para aplicar fuerza de sujeción. Tienen un diseño pequeño y ligero y son resistentes a la corrosión y al desgaste. Fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20175917

Número de pieza del fabricante:

20175917

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Para el rail L1012.18
h1 12.0
l1 17.0
w1 30.0
h2 4.2
h3 5.85
l2 11.0
w2 23.0
w3 9.0
d1 M3
d2 8.0
Fuerza de sujeción kgf 100.0
Apriete para Nm 0.17
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros