20266875
20266875
Cantidad | Precio unitario |
---|
h1 | 39.6 |
---|---|
h2 | 31.8 |
h3 | 27.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 75.5 |
Peso g | 775.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 21.4 |
Stock d2 | 51.5 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M5 at 63.9 |
Apriete al máximo. Nm | 280.0 |
Fuerza de retención kN | 44.5 |
Expansión desde dia. max sin tensión | 0.4 |
Material | Acero suave |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar