20266844
20266844
Cantidad | Precio unitario |
---|
h1 | 28.6 |
---|---|
h2 | 22.2 |
h3 | 17.5 |
d1 +0.000|-0.050 | 50.0 |
Peso g | 213.0 |
d3 min | 18.0 |
d4 | M10 |
d5 | 16.3 |
Stock d2 | 27.0 |
h4 | 6.4 |
r1 on PCD | M4 at 39.4 |
Apriete al máximo. Nm | 60.0 |
Fuerza de retención kN | 20.0 |
Expansión desde dia. max sin tensión | 0.4 |
Material | Acero suave |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar