Menu Search

Abrazadera de expansión de DI 37.5 24.9 Acero suave

Estas abrazaderas ID Xpansion fijan y sujetan piezas con orificios internos durante los procesos de mecanizado. La superficie de sujeción puede fresarse para adaptarse a las curvas o formas interiores. Fabricadas en acero con un perfil bajo.
Referencia de Essentra:

20266837

Número de pieza del fabricante:

20266837

10 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 37.5
Peso g 204.0
d3 min 13.5
d4 M8
d5 13.2
Stock d2 20.0
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 29.0
Apriete al máximo. Nm 34.0
Fuerza de retención kN 11.1
Expansión desde dia. max sin tensión 0.4
Material Acero suave

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros