10019764
PAKKL-4756-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,5029 € |
5000 + | 0,4642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Ajustable |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Montaje a presión; Montaje adhesivo |
Diámetro del orificio de montaje | 6.4 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.252 in |
Longitud de la base | 31.5 mm |
Longitud de la base | 1.24 in |
Anchura de la base | 10.0 mm |
Anchura de la base | 0.394 in |
Rango de diámetro del haz de cables | 11.9 - 14.3 mm |
Rango de diámetro del haz de cables | 0.469 - 0.563 in |
Rango de grosor del panel | 0.8 - 1.5 mm |
Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.059 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 110 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 230 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar