10036372
UC-4-A4-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1922 € |
5000 + | 0,1826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Ajustabilidad | Fijo |
Material de base | Adhesivo con base de goma |
Color | Negro |
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 31 mm |
Longitud de la base | 1.22 in |
Diámetro de cable compatible | 3.2 mm |
Diámetro de cable compatible | 0.126 in |
Rango de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 122 °F |
Altura general | 4.4 mm |
Altura general | 0.173 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar