20266509
20266509
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de mordaza | Lisa |
---|---|
d1 | 25.0 |
d2 | M6 |
Tornillo de accionamiento d3 | M8x16 |
h1 | 24.0 |
h2 | 5.0 |
h3 min | 4.5 |
h3 opt | 6.5 |
h3 max | 8.3 |
h4 | 5.0 |
h5 +0.1|-0.1 | 25.0 |
l1 +0.1|-0.1 | 5.6 |
l2 | 6.0 |
r1 +0.1|-0.0 | 30.0 |
Peso g | 100.0 |
r2 +0.1|-0.0 | 25.0 |
r3 | 6.5 |
s1 | 2.2 |
w1 | 29.9 |
w2 | 24.9 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar