10246009
460319
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1123 € |
500 + | 0,1067 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Enganchable |
Rango de diámetro del cable compatible | 7.5 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.295 in |
Diámetro del orificio compatible | 7.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.295 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 7.5 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.295 in |
Temperatura máxima operativa | 85 °C |
Temperatura máxima operativa | 185 °F |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar