10036174
TLJ-200-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,2625 € |
5000 - 9999 | 0,2418 € |
10000 + | 0,228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de extremo de bola | Bola |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Enganchable |
Anchura de la base | 12.0 mm |
Anchura de la base | 0.472 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 3.8 - 6.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.150 - 0.252 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 6.4 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.252 in |
Diámetro mínimo del cable compatible | 3.8 mm |
Diámetro mínimo del cable compatible | 0.150 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar