10036167
TLHS90-300-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,6017 € |
2500 + | 0,5716 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de extremo de bola | Bola |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Enganchable |
Rango de diámetro del cable compatible | 3.5 - 12.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.138 - 0.472 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 12.0 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.472 in |
Diámetro mínimo del cable compatible | 3.5 mm |
Diámetro mínimo del cable compatible | 0.138 in |
Longitud del espaciador | 40.0 mm |
Longitud del espaciador | 1.575 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar