10029787
STL-J-750-6M-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0767 € |
10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de extremo de bola | Bola |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Adhesivo |
Anchura de la base | 14.3 mm |
Anchura de la base | 0.563 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 12.7 - 15.2 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.5 - 0.598 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 15.2 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.598 in |
Diámetro mínimo del cable compatible | 12.7 mm |
Diámetro mínimo del cable compatible | 0.5 in |
Altura general | 51.2 mm |
Altura general | 2.016 in |
Longitud del espaciador | 6.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.236 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar