10646052
STL-450-4M-01B
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,187 € |
5000 + | 0,1776 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de extremo de bola | Bola |
---|---|
Color | Negro |
Material | PA |
Método de montaje | Enganchable |
Anchura de la base | 14.3 mm |
Anchura de la base | 0.563 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 20.0 - 10.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.787 - 0.394 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 10.0 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.394 in |
Diámetro mínimo del cable compatible | 20.0 mm |
Diámetro mínimo del cable compatible | 0.787 in |
Altura general | 40.1 mm |
Altura general | 1.579 in |
Longitud del espaciador | 4.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.157 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar