Menu Search

Twist Ties Montaje a presión 20.3 mm PA Natural

Las bridas de torsión separadoras proporcionan una solución fácil para fijar los cables rápidamente y a una distancia segura de otros elementos que podrían interferir. Un solo giro es suficiente para asegurar los cables en su sitio, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
Referencia de Essentra:

10030561

Número de pieza del fabricante:

STL-2-750-12-01

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,0667 €
10000 + 0,0536 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

66,70 €

1000 x 0,0667 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Bola
Color Natural
Material PA
Método de montaje Adhesivo
Anchura de la base 14.5 mm
Rango de diámetro del cable compatible 17.8 - 20.3 mm
Diámetro máximo del cable compatible 20.3 mm
Diámetro mínimo del cable compatible 17.8 mm
Altura general 63.9 mm
Longitud del espaciador 19.1 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E71558

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros