10011041
KLBS-3504-01A4
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2406 € |
5000 + | 0,2286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de extremo de bola | Orificio |
---|---|
Material de base | Adhesivo con base de goma |
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 25.4 mm |
Longitud de la base | 1 in |
Anchura de la base | 25.4 mm |
Anchura de la base | 1 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 7.6 - 10.2 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.299 - 0.402 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 10.2 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.402 in |
Diámetro mínimo del cable compatible | 7.6 mm |
Diámetro mínimo del cable compatible | 0.299 in |
Altura general | 32.5 mm |
Altura general | 1.28 in |
Longitud del espaciador | 6.4 mm |
Longitud del espaciador | 0.252 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar