10246207
460353
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1508 € |
500 + | 0,1433 € |
Tipo de extremo de bola | Bola |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Enganchable |
Rango de diámetro del cable compatible | 10.5 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.413 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 10.5 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.413 in |
Longitud del espaciador | 2.5 mm |
Longitud del espaciador | 0.098 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar