10363317
23EZS0375B0040
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,148 € |
5000 + | 0,1406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de extremo de bola | Bola |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Enganchable |
Longitud de la base | 6.4 mm |
Longitud de la base | 0.252 in |
Anchura de la base | 15.9 mm |
Anchura de la base | 0.626 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 9.5 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.375 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 9.5 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.375 in |
Longitud del espaciador | 1.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.039 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar