10363300
23EZS0250N0954
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1214 € |
5000 + | 0,1153 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de extremo de bola | Bola |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Enganchable |
Longitud de la base | 5.5 mm |
Longitud de la base | 0.217 in |
Anchura de la base | 14.3 mm |
Anchura de la base | 0.563 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 7 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.276 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 7 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.276 in |
Longitud del espaciador | 24.2 mm |
Longitud del espaciador | 0.953 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar