10363263
23EZF062C037
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3388 € |
5000 + | 0,3219 € |
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
Material | PA |
Método de montaje | Montaje a presión |
Anchura de la base | 14.3 mm |
Anchura de la base | 0.563 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 15.9 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.625 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 15.9 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.625 in |
Altura general | 49.2 mm |
Altura general | 1.937 in |
Longitud del espaciador | 8.1 mm |
Longitud del espaciador | 0.319 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar