10363256
23EZF050C100
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,7829 € |
2500 + | 0,7438 € |
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
Material | PA |
Método de montaje | Montaje a presión |
Anchura de la base | 14.3 mm |
Anchura de la base | 0.563 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 12.7 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.500 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 12.7 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.500 in |
Altura general | 62.6 mm |
Altura general | 2.465 in |
Longitud del espaciador | 23.9 mm |
Longitud del espaciador | 0.941 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar