10118597
058233000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,3515 € |
1250 + | 0,334 € |
Tipo de extremo de bola | Bola |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Enganchable |
Rango de diámetro del cable compatible | 32.0 - 35.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 1.26 - 1.378 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 35.0 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 1.378 in |
Diámetro mínimo del cable compatible | 32.0 mm |
Diámetro mínimo del cable compatible | 1.26 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar