10327340
058204000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,7848 € |
250 + | 1,695 € |
Tipo de extremo de bola | Bola |
---|---|
Color | Natural |
Material | PA |
Método de montaje | Enganchable |
Rango de diámetro del cable compatible | 24.3 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.957 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 24.3 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.957 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar